Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Armoire de comptage à équiper (EC000248)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret de compteur non équipé (ecl@ss10.0.1-27-14-24-10 [ACN389011])
mode de pose
montage en saillie
matériau
tôle d’acier
profondeur d'encastrement
0 mm
indice de protection (IP)
IP31
Degré de protection (NEMA)
hauteur
1400 mm
largeur
550 mm
profondeur
225 mm
avec barre profilée
non
avec volet de protection
oui
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center