Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Armoire de comptage à équiper (EC000248)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret de compteur non équipé (ecl@ss8.1-27-14-24-10 [ACN389008])
type de montage
montage en saillie
matériau
tôle en acier
profondeur d'encastrement
0 mm
classe de protection (IP)
IP30
hauteur
1250 mm
largeur
550 mm
profondeur
225 mm
avec barre profilée
non
avec couvercle à charnière
non