Technische Daten nach ETIM 7.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Zähler-Leergehäuse (EC000248)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Zähler-Leergehäuse (ecl@ss10.0.1-27-14-24-10 [ACN389011])
Montageart
Aufbau
Werkstoff
Stahlblech
Einbautiefe
0 mm
Schutzart (IP)
IP30
Schutzart (NEMA)
Höhe
950 mm
Breite
800 mm
Tiefe
225 mm
Mit Tragschiene
nein
Mit Klappdeckel
nein