Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör
Tastenlinsen
Beschreibung
≦ 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm
> 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm
Bauform
flach
Beschriftung
Bewegungsrichtungen
Auswahl nach
Symbol
verwendbar für
M22(S)-DL-X
M22(S)-DRL-X
M22S-DGL-X
M30C-FDL-X
M30C-FDRL-X
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kalotte, Linse (EC001072)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Kalotte, Linse (ecl@ss13-27-37-12-31 [AKF049019])
Farbe der Linse
weiß
Form der Linse
rund
Bauform
flach
Beschriftet
No
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Durchmesser
22.2 mm
Breite
24 mm
Höhe
3 mm

Approbationen

North America Certification
UL/CSA certification not required