218304 M22-XDL-B-X6
Ключи линзы , плоские синие , R
Alternate Catalog No.
M22-XDL-B-X6Q
Линзы кнопок, Ассортимент: Дополнительное оснащение, Отдельное устройство, Описание: 5 символов: высота шрифта 5 мм, > 5 символов: размер шрифта 3 мм, конструктивное исполнение: плоский, Маркировка: Сброс, Выбор после: Символ, Применяемое для: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Подключение к SmartWire-DT: нет
Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Линзы кнопок
Описание
≦ 5 символов: высота шрифта 5 мм
> 5 символов: размер шрифта 3 мм
> 5 символов: размер шрифта 3 мм
конструктивное исполнение
плоский
Маркировка
Сброс
Выбор после
Символ
Применяемое для
M22(S)-DL-X
M22(S)-DRL-X
M22S-DGL-X
M30C-FDL-X
M30C-FDRL-X
M22(S)-DRL-X
M22S-DGL-X
M30C-FDL-X
M30C-FDRL-X
Цвет, символ
Подключение к SmartWire-DT
нет
Технические характеристики
Общая информация
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Dome, refractor (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Colour lens
Blue
Lens shape
Round
Construction type
Flat
Labelled
Yes
Built-in diameter
22.5 mm
Diameter
22.2 mm
Width
0 mm
Height
2.5 mm
Апробации
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center