Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
Knappelinser
Beskrivelse
≦ 5 tegn: Skrifthøyde 5 mm
> 5 tegn: Skrifthøyde 3 mm
Byggeform
Flush
Inskripsjon
Reset
valg iht.
symbol
kan brukes for
M22(S)-DL-X
M22(S)-DRL-X
M22S-DGL-X
M30C-FDL-X
M30C-FDRL-X
Farge, symbol
1160SPC-90
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Hette/linse for betjeningsmateriell (EC001072)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Dome, refractor (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Linsefarge
Blå
Linseform
Rund
Konstruktionstype
Flat
Merket
Ja
Innfellingsdiameter
22.5 Millimeter
Diameter
22.2 Millimeter
Bredde
0 Millimeter
Høyde
2.5 Millimeter

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required