Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria
ramki do tabliczek opisowych
komplet
WYŁ
Szerokość
30 mm
Wysokość
50 mm
Wykonanie
okrągły
Kolor
czarny
Wartość RAL
RAL 9005
Opis
OFF
Stopień ochrony
IP66
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Stopień ochrony
IP66
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate holder for command devices (EC001032)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Mocowanie tabliczki do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014])
Szerokość
30
Wysokość
50
Średnica otworu
22
Szerokość otworu
0
Wysokość otworu
0
Kolor
Czarny
Model/kształt/forma
Prostokątny