Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Extra tekstplaatdrager voor knop
Compleet
OFF
Breedte
30 mm
Hoogte
50 mm
Bouwvorm
Rond
kleur
zwart
RAL-waarde
RAL 9005
tekst
OFF
beschermingsgraad
IP66
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technical data

Algemeen
beschermingsgraad
IP66
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Tekstschilddrager drukknop/signaallamp (EC001032)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Schilddrager voor commandoapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014])
Breedte
30 mm
Hoogte
50 mm
Gatdiameter
22 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Kleur
Zwart
Vorm
Rechthoekig