Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör
Tastenzusatzschildträger
komplett
OFF
OFF
Breite
30 mm
Höhe
50 mm
Bauform
rund
Farbe
schwarz
RAL-Wert
RAL 9005
Beschriftung
OFF
Schutzart
IP66
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Technische Daten
Allgemeines
Schutzart
IP66
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schildträger für Befehlsgeräte (EC001032)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Schildträger für Befehlsgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014])
Breite
30 mm
Höhe
50 mm
Lochdurchmesser
22 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Farbe
schwarz
Form
rechteckig
-
Asset
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center