Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör
Tastenplatten für Drucktasten
Beschreibung
≦ 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm
> 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm
Beschriftung
START
Auswahl nach
Text
verwendbar für
M22(S)-D(R)P-…
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte (EC000621)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Form
rund
Bauform
flach
Farbe
grün
Bedeutung des Aufdrucks
Start
Sprache des Aufdrucks
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole
ohne
Aufdruck
sonstige
Gravierbar
nein
Programmdurchmesser
22 mm
Breite
24 mm
Höhe
9 mm
Außendurchmesser
22.5 mm
Geeignet für Drucktaster
nein
Geeignet für Leuchtdrucktaste
nein
Geeignet für Leuchtmelder
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster
ja
Geeignet für Signalleuchte
nein
Geeignet für Wahlschalter
nein