218226 M22-XDH-S-X15
Tastenplatte, hoch schwarz, Symbol lösen
Alternate Catalog No.
M22-XDH-S-X15Q
Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: hoch, Beschriftung: Befreien, Auswahl nach: Symbol, verwendbar für: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör
Tastenplatten für Drucktasten
Beschreibung
≦ 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm
> 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm
> 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm
Bauform
hoch
Beschriftung
Befreien
Auswahl nach
Symbol
verwendbar für
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Technische Daten
Allgemeines
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte (EC000621)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Form
rund
Bauform
hoch
Farbe
schwarz
Bedeutung des Aufdrucks
sonstige
Sprache des Aufdrucks
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol "Freigeben"
Aufdruck
sonstige
Gravierbar
nein
Programmdurchmesser
22 mm
Breite
24 mm
Höhe
9 mm
Außendurchmesser
22.5 mm
Geeignet für Drucktaster
ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste
nein
Geeignet für Leuchtmelder
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster
nein
Geeignet für Signalleuchte
nein
Geeignet für Wahlschalter
nein
-
Asset
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center