218194 M22-XD-R-GB0
Wkładka przycisku, płaska czerwona, STOP
Alternate Catalog No.
M22-XD-R-GB0Q
Wkładka przycisku, Asortyment: Akcesoria, Akcesoria: Ogólne akcesoria, Akcesoria: Przyciski, Urządzenie pojedyncze, Opis: 5 znaków: wysokość czcionki 5 mm, > 5 znaków: wysokość czcionki 3 mm, do wyłączników ochronnych silnika w obudowie, Średnica zabudowy 22,3 mm, Wykonanie: płaskie, Opis: STOP, Wybór według: Tekst, Stosowane do: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M22-DZ-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Program dostaw
Asortyment
Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria
Wkładki do przycisków
Akcesoria
Ogólne akcesoria
Akcesoria
Przyciski
Asortyment
Akcesoria
Opis
≦ 5 znaków: wysokość czcionki 5 mm
> 5 znaków: wysokość czcionki 3 mm
> 5 znaków: wysokość czcionki 3 mm
do wyłączników ochronnych silnika w obudowie
Średnica zabudowy 22,3 mm
Średnica zabudowy 22,3 mm
Wykonanie
płaskie
Opis
STOP
Wybór według
Tekst
Stosowane do
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M22-DZ-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M22-DZ-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Kolor, symbol
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Dane Techniczne
Dane ogólne
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Plakietka do elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000621)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Podstawa przycisków do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Model/kształt/forma
Okrągły
Rodzaj budowy
Płaski
Kolor
Czerwony
Nadruk
STOP
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do grawerowania
Nie
Średnica nadruku
22 mm
Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Średnica zewnętrzna
22.5 mm
Do przycisków
Tak
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do przełączników obrotowych
Nie
Aprobaty
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
(Web)
-
Ulotki z instrukcjamiDokumentformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center