218191 M22-XD-S-D16
Indicatieplaatje, vlak zwart, ACHTERWAARTS
Alternate Catalog No.
M22-XD-S-D16Q
Indicatieplaatje voor drukknoppen, Assortiment: Toebehoren, Los apparaat, Beschrijving: 5 tekens: letterhoogte 5 mm, > 5 tekens: letterhoogte 3 mm, Bouwvorm: Vlak, tekst: Rückwärts, Keuze naar: Tekst, Toepasbaar voor: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Aansluiting op SmartWire-DT: nee
Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Indicatieplaatjes voor drukknoppen
Beschrijving
≦ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
> 5 tekens: letterhoogte 3 mm
> 5 tekens: letterhoogte 3 mm
Bouwvorm
Vlak
tekst
Rückwärts
Keuze naar
Tekst
Toepasbaar voor
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
kleur, symbool
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Technische gegevens
Algemeen
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Nvt
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Indicatieplaat drukknop/signaallamp (EC000621)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Toetsplaat voor commando- en meldapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Vorm
Rond
Bouwvorm
Vlak
Kleur
Zwart
Opdruk
RÜCKWÄRTS
Opdruk ISO symbolen
Overig
Graveerbaar
Nee
Programmadiameter
22 Millimeter
Breedte
0 Millimeter
Hoogte
0 Millimeter
Buitendiameter
22.5 Millimeter
Geschikt voor druktoets
Ja
Geschikt voor verlichte drukknop
Nee
Geschikt voor signaallamp
Nee
Geschikt voor paddenstoeldrukknop
Nee
Geschikt voor signaleringslamp
Nee
Geschikt voor keuzeschakelaar
Nee
Goedkeuringen
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
(Web)
-
Instruction Leafletformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center