Leveringsprogram
Tekniske data
Generelt
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Indikasjonsplate for brytere / betjeningsmateriell (EC000621)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Button plate for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Form
Rund
Konstruktionstype
Flat
Farge
Svart
Avtrykk
TILBAKE
Påtrykk av ISO-symbol
Andre
Inngraveringsmulighet
Nei
Programdiameter
22 Millimeter
Bredde
0 Millimeter
Høyde
0 Millimeter
Ytre diameter
22.5 Millimeter
Egnet for trykknapper
Ja
Egnet for lampetrykknapp
Nei
Egnet for indikatorlampe
Nei
Egnet for soppformede trykknapper
Nei
Egnet for signallampe
Nei
Egnet for vendebryter
Nei
Godkjenninger
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center