Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria
Wkładki do przycisków
Opis
≦ 5 znaków: wysokość czcionki 5 mm
> 5 znaków: wysokość czcionki 3 mm
Wykonanie
płaskie
Opis
Vorwärts
Wybór według
Tekst
Stosowane do
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Legend plate for control circuit devices (EC000621)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Podstawa przycisków do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Model/kształt/forma
Okrągły
Rodzaj budowy
Płaski
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Forward
Język nadruku
Niemiecki
Imprint ISO symbols
Brak
Nadruk
Inne
Engravable
Nie
Programme diameter
22
Szerokość
24
Wysokość
3
Średnica zewnętrzna
22.5
Suitable for push button
Tak
Suitable for illuminated push buttons
Nie
Suitable for indicator light
Nie
Suitable for mushroom head push button
Nie
Suitable for signalling lamp
Nie
Suitable for selector switch
Nie

Aprobaty

North America Certification
UL/CSA certification not required