Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Indicatieplaatjes voor drukknoppen
Beschrijving
≦ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
> 5 tekens: letterhoogte 3 mm
Bouwvorm
Vlak
tekst
Vorwärts
Keuze naar
Tekst
Toepasbaar voor
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technical data

Algemeen
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Indicatieplaat drukknop/signaallamp (EC000621)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Toetsplaat voor commando- en meldapparaten (ecl@ss13-27-37-12-24 [AKF042019])
Vorm
Rond
Bouwvorm
Vlak/plat
Kleur
Zwart
Letterlijke opdruk
Vooruit
Taal van de opdruk
Duits
Opdruk ISO symbolen
Geen
Opdruk
Overig
Graveerbaar
No
Programmadiameter
22 mm
Breedte
24 mm
Hoogte
3 mm
Buitendiameter
22.5 mm
Geschikt voor druktoets
Yes
Geschikt voor verlichte drukknop
No
Geschikt voor signaallamp
No
Geschikt voor paddenstoeldrukknop
No
Geschikt voor signaleringslamp
No
Geschikt voor keuzeschakelaar
No

Approvals

North America Certification
UL/CSA certification not required