Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
Tekstplater for trykknapper
Beskrivelse
≦ 5 tegn: Skrifthøyde 5 mm
> 5 tegn: Skrifthøyde 3 mm
Byggeform
Flush
Inskripsjon
Vorwärts
valg iht.
tekst
kan brukes for
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Indikasjonsplate for brytere/ betjeningsmateriell (EC000621)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Button plate for command and alarm devices (ecl@ss13-27-37-12-24 [AKF042019])
Form
Rund
Konstruktionstype
Flat
Farge
Svart
Bokstavelig avtrykk
Språk på avtrykk
Tysk
Påtrykk av ISO-symbol
Uten
Påtrykt
Andre
Inngraveringsmulighet
No
Programdiameter
22
Bredde
24
Høyde
3
Ytre diameter
22.5
Egnet for trykknapper
Yes
Egnet for lampetrykknapp
No
Egnet for indikatorlampe
No
Egnet for soppformede trykknapper
No
Egnet for signallampe
No
Egnet for vendebryter
No

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required