Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Fonction de base équipements complémentaires
Etiquettes pour boutons-poussoirs
Description
≦ 5 symboles: Hauteur des caractères 5 mm
> 5 symboles: Hauteur des caractères 3 mm
Forme
Affleurants
Inscription
Vorwärts
Sélection selon
Texte
Utilisation avec
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Connexion à SmartWire-DT
non

Caractéristiques techniques

Généralités
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Sur demande
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
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Bouton / voyant pour appareil de commande et de signalisation (EC000621)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Plaque de touches pour appareils de commande et de signalisation (ecl@ss13-27-37-12-24 [AKF042019])
forme
rond
type de construction
plat
couleur
noir
signification de l'impression
vers l'avant
langue de l'impression
allemand
impression symboles ISO
sans
type d'impression
autre
gravable
No
diamètre de programme
22 mm
largeur
24 mm
hauteur
3 mm
diamètre externe
22.5 mm
adapté à un contact à poussoir
Yes
adapté aux boutons-poussoirs lumineux
No
adapté à un voyant lumineux
No
adapté à un contact à poussoir champignon
No
adapté à une lampe de signalisation
No
adapté à un commutateur-sélecteur
No

Homologations

North America Certification
UL/CSA certification not required