Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Tlačítkové výplně na tlačítka
Popis
≦ 5 znaků: výška písma 5 mm
> 5 znaků: výška písma 3 mm
Konstrukční typ
Zapuštěné
Popis
Vorwärts
Výběr podle
Text
Použitelný pro
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Legend plate for control circuit devices (EC000621)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Button plate for command and alarm devices (ecl@ss13-27-37-12-24 [AKF042019])
Shape
Round
Construction type
Flat
Colour
Black
Literal imprint
Forward
Language of the imprint
German
Imprint ISO symbols
None
Imprint
Other
Engravable
No
Programme diameter
22 mm
Width
24 mm
Height
3 mm
Outer diameter
22.5 mm
Suitable for push button
Yes
Suitable for illuminated push buttons
No
Suitable for indicator light
No
Suitable for mushroom head push button
No
Suitable for signalling lamp
No
Suitable for selector switch
No

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required