Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
Tekstplater for trykknapper
Beskrivelse
≦ 5 tegn: Skrifthøyde 5 mm
> 5 tegn: Skrifthøyde 3 mm
Byggeform
Flush
Inskripsjon
Bevegelsesretninger
valg iht.
symbol
kan brukes for
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Indikasjonsplate for brytere / betjeningsmateriell (EC000621)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Button plate for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Form
Rund
Konstruktionstype
Flat
Farge
Svart
Meaning of the imprint
Andre
Language of the imprint
Andre
Påtrykk av ISO-symbol
Symbol "Pil"
Påtrykt
Andre
Inngraveringsmulighet
Nei
Programdiameter
22
Bredde
24
Høyde
3
Ytre diameter
22.5
Egnet for trykknapper
Ja
Egnet for lampetrykknapp
Nei
Egnet for indikatorlampe
Nei
Egnet for soppformede trykknapper
Nei
Egnet for signallampe
Nei
Egnet for vendebryter
Nei