Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Indicatieplaatjes voor drukknoppen
Beschrijving
≦ 5 tekens: letterhoogte 5 mm
> 5 tekens: letterhoogte 3 mm
Bouwvorm
Vlak
Belettering
START
Keuze naar
Symbool
Toepasbaar voor
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X
M30C-FD-X
M30C-FDR-X
kleur, symbool
116C088
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Indicatieplaat drukknop/signaallamp (EC000621)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Toetsplaat voor commando- en meldapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Vorm
Rond
Bouwvorm
Vlak
Kleur
Zwart
Opdruk
Overig
Opdruk ISO symbolen
Symbool "I"
Graveerbaar
Nee
Programmadiameter
22 Millimeter
Breedte
0 Millimeter
Hoogte
0 Millimeter
Buitendiameter
22.5 Millimeter
Geschikt voor druktoets
Ja
Geschikt voor verlichte drukknop
Nee
Geschikt voor signaallamp
Nee
Geschikt voor paddenstoeldrukknop
Nee
Geschikt voor signaleringslamp
Nee
Geschikt voor keuzeschakelaar
Nee

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required