Lieferprogramm

Grundfunktion Zubehör
LED-Elemente
Beschreibung
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Anschlusstechnik
Cage Clamp
Befestigung
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
5 - 14 mA
Leistungsaufnahme [Pmax.]
max. 0.26 W
Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C [tmittel (AC)]
100000 h
Schutzart
IP20
bei 24 V
Farbe
blau
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Anschlusstechnik
Cage Clamp
Hinweise

Bei Leuchtmeldern, Leuchtdrucktasten und Leuchtwahltasten gilt:

M22…-R nur in Kombination mit M22-LED…-R

M22…-G nur in Kombination mit M22-LED…-G

M22…-W nur in Kombination mit M22-LED…-W

M22…-Y nur in Kombination mit M22-LED…-W

M22…-B in Kombination mit M22-LED…-W oder M22-LED…-B

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC 60947-5-1
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen)
≦ 0.8 Nm
Schutzart
IP20
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - + 80 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27

Schockdauer 11 ms, halbsinus

> 30 g
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Anschlussquerschnitteeindrähtig
0.75 - 2.5 mm2
Anschlussquerschnittemehrdrähtig
0.5 - 2.5 mm2
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
500 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3

Innenraum und geschützte Außenaufstellung

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.45 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte (EC000204)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Trafo integriert
nein
Mit integriertem Vorwiderstand
nein
Mit Leuchtmittel
ja
Mit integrierter Diode
ja
Fassung
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
12 - 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
12 - 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
12 - 30 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Leuchtmittel
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels
blau
Befestigungsart
Frontbefestigung

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -