Leveringsprogram

basisfunksjon tilbehør
LED-elementer
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
feste
Gulvinnfesting
Måledriftsspenning [Ue]
85 - 264 V AC, 50/60 Hz V
Nominell strøm [Ie]
5 - 15 mA
Inngangseffekt [Pmaks.]
maks. 0.33 W
Levetid iht. EN 60064 ved ta = +25 °C [tgjennomsnitt (AC)]
100000 h
Kapslingsklasse
IP20
ved 230 V
Farge
blå
116C058
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Godkjenningsmerker
116Z024
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Merknader

For indikatorlamper, opplyste trykknappaktuatorer og belyste bryteraktuatorer gjelder følgende:

M22...-R bare i kombinasjon med M22-LED...-R

M22...-G bare i kombinasjon med M22-LED...-G

M22...-W bare i kombinasjon med M22-LED...-W

M22...-Y bare i kombinasjon med M22-LED...-W

M22 ... -B i kombinasjon med M22-LED ... -W eller M22-LED ... -B

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC 60947-5-1
Driftsmoment (skrueklemmer)
≦ 0.8 Nm
Kapslingsklasse
IP20
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Mekanisk støtmotstand i henhold til IEC 60068-2-27

Støtvarighet 11 ms, halvsinusformet

> 30 g
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Klemmekapasitetentrådet
0.75 - 2.5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0.5 - 2.5 mm2
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3

Innendørs og beskyttet utendørsinstallasjon
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
1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lampeholder for styring- og meldeenheter (EC000204)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Bulb socket block for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Integrert trafo
Nei
Med integrert forkoblingsmotstand
Nei
Med lyskilde
Ja
Med integrert diode
Ja
Lampeholder (Fatning)
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
85 - 264
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
85 - 264
Nominell driftsspenning Ue ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Lampetype
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Lampefarge
Blå
Type feste
Gulvfeste

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Dimensjoner

Trykknapp med M22-(C)K…
Trykknapp med M22-(C) LED… + M22-XLED…