218058 M22-LEDC-B
Светодиод с винтовым Зажимом 12-30В (АС), 8-15А, заднее крепление, цвет синий
Alternate Catalog No.
M22-LEDC-BQ
светодиод, крепление: Крепление базовой части, Техника присоединения: Винтовые клеммы, Номинальное напряжение: Ue= 12 - 30 В перем./пост. тока, 50/60 Гц В, Расчетный рабочий ток: Ie= 8 - 15 мА, потребляемая мощность: Pmax.= 0.26 W, при 24 В, Класс защиты: IP20, Подключение к SmartWire-DT: нет, Стандарты и предписания: IEC 60947-5-1
Программа поставок
Основная функция дополнительного оснащения
Светодиодные элементы
Техника присоединения
Винтовые клеммы
крепление
Крепление базовой части
Номинальное напряжение [Ue]
12 - 30 В перем./пост. тока, 50/60 Гц В
Расчетный рабочий ток [Ie]
8 - 15 мА
потребляемая мощность [Pmax.]
макс. 0.26 W
Срок службы EN 60064 при ta = +25 °C [tсредний (переменный ток)]
100000 H
Класс защиты
IP20
при 24 В
Цвет
синий
Подключение к SmartWire-DT
нет
Техника присоединения
Винтовые клеммы
указания
Для световых индикаторов, кнопочных выключателей и переключателей с подсветкой действует правило:
M22…-R только в комбинации с M22-LED…-R
M22…-G только в комбинации с M22-LED…-G
M22…-W только в комбинации с M22-LED…-W
M22…-Y только в комбинации с M22-LED…-W
M22…-B в комбинации с M22-LED…-W или M22-LED…-B
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC 60947-5-1
Пусковой момент (винтовые клеммы)
≦ 0.8 Нм
Класс защиты
IP20
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - + 80 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость согласно IEC 60068-2-27
длительность ударного воздействия 11 мс, полусинус
длительность ударного воздействия 11 мс, полусинус
> 30 g
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,75 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 2,5 мм2
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
500 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Закрытое помещение и закрытая установка вне помещения
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
0.45 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lamp holder block for control circuit devices (EC000204)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Bulb socket block for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Transformer integrated
No
With integrated voltage decreasing resistor
No
With light source
Yes
With integrated diode
Yes
Lamp holder
None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz
12 - 30 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz
12 - 30 V
Rated voltage Ue at DC
12 - 30 V
Voltage type for actuating
AC/DC
Lamp type
LED
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Colour lamp
Blue
Type of fastening
Floor fastening
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
Размеры
Кнопки с M22-(C)K…
Кнопки с M22-(C) LED…+ M22-XLED…
Кнопки с M22-(C) LED…+ M22-XLED…
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center