Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren
LED elementen
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Bevestiging
Bodemmontage
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
nom. bedrijfsstroom [Ie ]
8 - 15 mA
Opgenomen vermogen [Pmax.]
Max. 0.26 W
Levensduur EN 60064 bij ta = +25 °C [tgem (AC)]
100000 h
beschermingsgraad
IP20
Bij 24 V
kleur
blauw
116C058
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
codering
116Z024
Aansluittechniek
Schroefklemmen
aanwijzingen

Bij signaallampen, signaaldrukknoppen en signaalkeuzeschakelaars geldt:

M22...-R alleen in combinatie met M22-LED...-R

M22...-G alleen in combinatie met M22-LED...-G

M22...-W alleen in combinatie met M22-LED...-W

M22...-Y alleen in combinatie met M22-LED...-W

M22…-B in combinatie met M22-LED…-W of M22-LED…-B

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC 60947-5-1
Bedieningsdraaimoment (schroefklemmen)
≦ 0.8 Nm
beschermingsgraad
IP20
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid conform IEC 60068-2-27

Schokduur 11 ms, halfsinus

> 30 g
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
AansluitdiametersEenaderig
0,75 - 2,5 mm2
AansluitdiametersMeeraderig
0,5 - 2,5 mm2
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
500 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3

Binnenruimte en beschermde buitenopstelling

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.45 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamphouder (EC000204)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Lampenfittingsblok voor commando- en meldingsapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Trafo geïntegreerd
Nee
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
Nee
Met lichtbron
Ja
Met geïntegreerde diode
Ja
Lamphouder
Geen
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
12 - 30 Volt
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
12 - 30 Volt
Nom. spanning Ue bij DC
12 - 30 Volt
Type stuurspanning
AC/DC
Lamptype
Led
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kleur lichtbron
Blauw
Bevestigingswijze
Bodembevestiging

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Afmetingen

Knop met M22-(C)K…
Knop met M22-(C) LED… + M22-XLED…