Gamme de livraison

Fonction de base équipements complémentaires
Éléments LED
Raccordement
Bornes à vis
Montage
Fixation par l’arrière
Tension assignée d'emploi [Ue ]
12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
Courant assigné d’emploi [Ie ]
8 - 15 mA
Consommation [Pmax.]
maxi 0.26 W
Longévité EN 60064 sous ta = +25 °C [tmoyenne (AC)]
100000 h
Degré de protection
IP20
à 24 V
Couleur
bleu
116C058
Connexion à SmartWire-DT
non
Marque de qualité
116Z024
Raccordement
Bornes à vis
Remarques

Cas des voyants lumineux, boutons-poussoirs lumineux et commutateurs rotatifs lumineux :

M22...‐R uniquement en association avec M22‐LED...‐R

M22...‐G uniquement en association avec M22‐LED...‐G

M22...‐W uniquement en association avec M22‐LED...‐W

M22...‐Y uniquement en association avec M22‐LED...‐W

M22...‐B en association avec M22‐LED...‐W ou M22‐LED...‐B

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC 60947-5-1
Couple de commande (bornes à vis)
≦ 0.8 Nm
Degré de protection
IP20
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Température ambianteStockage
- 40 - + 80 °C
Position de montage
Quelconque
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27

Durée de choc : 11 ms, demi-sinusoïdal

> 30 g
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Sections raccordablesConducteur à âme massive
0,75 - 2,5 mm2
Sections raccordablesmultibrins
0,5 - 2,5 mm2
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
500 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3

Installation à l'intérieur et à l'extérieur protégé

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0.45 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation (EC000204)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Culot de lampe pour appareil de commande et de signalisation (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
transfo intégré
non
avec résistance série intégrée
non
source lumineuse fournie
oui
avec diode intégrée
oui
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
12 - 30 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
12 - 30 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
12 - 30 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
source lumineuse
LED
type de raccordement du circuit auxiliaire
borne à vis
couleur de la source lumineuse
bleu
type de fixation
fixation sur sol

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Encombrements

Boutons avec M22-(C)K…
Boutons avec M22-(C) LED… + M22-XLED…