218058 M22-LEDC-B
Leuchtelement, LED, blau, Bodenbefestigung, 12 - 30 V AC/DC, Schraubanschluss
Alternate Catalog No.
M22-LEDC-BQ
LED-Element, Befestigung: Bodenbefestigung, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.26 W, bei 24 V, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
Lieferprogramm
Grundfunktion Zubehör
LED-Elemente
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Befestigung
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
8 - 15 mA
Leistungsaufnahme [Pmax.]
max. 0.26 W
Lebensdauer EN 60064 bei ta = +25 °C [tmittel (AC)]
100000 h
Schutzart
IP20
bei 24 V
Farbe
blau
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Hinweise
Bei Leuchtmeldern, Leuchtdrucktasten und Leuchtwahltasten gilt:
M22…-R nur in Kombination mit M22-LED…-R
M22…-G nur in Kombination mit M22-LED…-G
M22…-W nur in Kombination mit M22-LED…-W
M22…-Y nur in Kombination mit M22-LED…-W
M22…-B in Kombination mit M22-LED…-W oder M22-LED…-B
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC 60947-5-1
Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen)
≦ 0.8 Nm
Schutzart
IP20
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - + 80 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27
Schockdauer 11 ms, halbsinus
Schockdauer 11 ms, halbsinus
> 30 g
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Anschlussquerschnitteeindrähtig
0.75 - 2.5 mm2
Anschlussquerschnittemehrdrähtig
0.5 - 2.5 mm2
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
500 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Innenraum und geschützte Außenaufstellung
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.45 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte (EC000204)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Trafo integriert
nein
Mit integriertem Vorwiderstand
nein
Mit Leuchtmittel
ja
Mit integrierter Diode
ja
Fassung
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
12 - 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
12 - 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
12 - 30 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Leuchtmittel
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels
blau
Befestigungsart
Bodenbefestigung
Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -
Abmessungen
Taster mit M22-(C)K…
Taster mit M22-(C) LED…+ M22-XLED…
Taster mit M22-(C) LED…+ M22-XLED…
-
(Web)
-
Montageanleitungvormals AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center