Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Componenti da installazione (armadio elettrico) (EC002620)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Tipologia
altri
Adatto per armadi di larghezza
0 mm
Adatto per armadi di altezza
0 mm
Adatto per armadi di profondità
0 mm
Larghezza
91 mm
Altezza
77 mm
profondità
113 mm
max. capacità di carico
0 kg
Materiale
plastica
colore
grigio
numero RAL
7035
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center