Technische Daten nach ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Hauptleitungsklemme (EC000275)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- und Verbindungsmaterial / Energieverteilsystem/Schaltanlage / Hauptleitungsklemme (ecl@ss13-27-40-06-03 [ACO369016])
Polzahl
5
Nennstrom
63 A
Anschlussart
schrauben
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge
10
Anzahl der Ausgänge
10
Geeignet für massive Leiter
Yes
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter
Yes
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse
No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter
No
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse
No
Leiterquerschnitt Zugang
1.5 - 25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang
1.5 - 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG
0 - 0
Leiterquerschnitt Abgang AWG
0 - 0
Berührungssicher
Yes
Höhe
60 mm
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm