Программа поставок

Ассортимент
Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности
Управление кабелями
Принадлежности
Защитные кабельные чехлы
Мембранные насадки, метрические
Класс защиты
до IP66
Описание
со встроенной прокалываемой мембраной
Материал
ПЭ и термопластический эластомер
без содержания галогенов
Без силикона
Качество поверхности
RAL 7035
ввод проводки
M16
Диаметр отверстия
16,5 мм
Наружный диаметр провода
1 - 9 мм
Применение кабеля NYM/NYY, 4‑жильный
H03VV-F3 x 0.75,

NYM 1 x 16/3 x 1.5 мм2

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
до IP66
материал
Материал
ПЭ и термопластический эластомер
без содержания галогенов
Без силикона
Цвет
Серый, RAL 7035
Температуроустойчивость
-40 °C - 80 °C, кратковременно до прибл. 100 °C
Химическая устойчивость
Устойчивость в отношении: спирта, растительных и животных жиров, слабых щелочей, слабых кислот, воды
Опасность разрыва под напряжением
относительно высокая

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Model
Closed
Insert for cable gland
No
Cable entry
Round
Number of cables
1 - 1
Suitable for cable diameter
1 - 9 mm
Bore diameter
16.5 mm
For wall thickness
1 - 9.5 mm
Thread size (metric)
16
Thread size PG
0
Total length
0 mm
With strain relief
No
Shrink technique
No
Angle model
No
Material
Other
Material quality
Polyethylene (PE)
Surface protection
Other
Halogen free
Yes
Colour
Grey
Gastight
Yes
Fire resistant
No
Watertight
Yes
Degree of protection (IP)
IP66
Working temperature
-5 - 40 °C

Размеры

4610DIM-2