Leveringsprogramma

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren
Kabelmanagement
Toebehoren
Kabeltulen
Metric diaphragm grommet
beschermingsgraad
Tot IP66
Beschrijving
met geïntegreerd doorsteekmembraan
Materiaal
PE en thermoplastisch elastomeer
Halogeenvrij
Siliconenvrij
Oppervlaktekwaliteit
RAL 7035
kabeldoorvoer
M16
gatdiameter
16,5 mm
Kabelbuitendiameter
1 - 9 mm
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig
H03VV-F3 x 0.75,

NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm2

Technische gegevens

Algemeen
beschermingsgraad
Tot IP66
Materiaal
Materiaal
PE en thermoplastisch elastomeer
Halogeenvrij
Siliconenvrij
kleur
Grijs, RAL 7035
Temperatuurbestendigheid
-40 °C - 80 °C, kortstondig tot ca. 100 °C
Chemische bestendigheid
Bestand tegen: alcohol, dierlijk en plantaardig vet, zwakke logen, zwakke zuren, water
Spanningsscheur gevaar
Relatief hoog

Technische gegevens ETIM 7.0

Accesorios para la entrada de cables (EG000009) / Salida protectora de cables (EC000879)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Modelo
Cerrado
Entrada de cable
Redondo
Compatible con diámetro del cable desde/hasta
1 - 9 Millimeter
Diámetro de perforación
16.5 Millimeter
Para grosor de pared
1 - 9.5 Millimeter
Tamaño de la rosca, métrico (M..)
16
Tamaño de rosca PG
0
Longitud total
0 Millimeter
Disminución de tensión
No
Modelo del ángulo
No
Material
Otros
Calidad de material
PE
Tratamiento de superficie
Otros
Sin halógenos
Color
Gris
Estanco
Grado de protección (IP)
IP66
Intervalo de temperatura de funcionamiento
-5 - 40 Degrees celsius

Afmetingen

4610DIM-2