Leveringsprogram

Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Tilbehør
kabelføring
Tilbehør
kabeltuter
membrantuter metrisk
Kapslingsklasse
til IP66
Beskrivelse
med integrert gjennomgående membran
Materiale
PE og termoplastisk elastomer
halogenfri
Silikonfri
Overflatestruktur
RAL 7035
Kabelinnføring
M16
Borediameter
16,5 mm
Utvendig ledningsdiameter
1 - 9 mm
Bruk av NYM/NYY, 4-leder
H03VV-F3 x 0.75,

NYM 1 x 16/3 x 1.5 mm2

Tekniske data

Generelt
Kapslingsklasse
til IP66
Materialegenskaper
Materiale
PE og termoplastisk elastomer
halogenfri
Silikonfri
Farge
Grå, RAL 7035
Temperaturbestandig
-40 °C - 80 °C, kort tid inntil ca. 100 °C
Kjemisk motstandsdyktighet
Motstandsdyktig mot: Alkohol, dyre- og plantefett, milde vaskemiddeloppløsninger; svake syrer, vann
Fare for spenningssprekking
relativt høy

Tekniske data etter ETIM 7.0

Kabelgjennomføringer, nipler, branntetting (EG000009) / Gjennomføringgsnippel (EC000879)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Modell / utførelse
Lukket
Insats for kabelnippel
Nei
Kabelinngang
Rund
Antall kabler
1 - 1
For kabeldiameter fra/til
1 - 9 Millimeter
Boringsdiameter
16.5 Millimeter
For veggtykkelse
1 - 9.5 Millimeter
Gjengemål metrisk (M.).
16
Gjengestørrelse PG
0
Total lengde
0 Millimeter
Strekkavlaster
Nei
Krympeteknikk
Nei
Vinklet utførelse
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
PE (Polyetylen)
Overflate
Andre
Halogenfri
Ja
Farge
Grå
Gasstett
Ja
Brannsikker
Nei
Vanntett
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Driftstemperaturområde
-5 - 40 Grad Celsius

Dimensjoner

4610DIM-2