216973 M22-DLH-B
Pulsante luminoso, sporgente, azzurro, ad impulso
Alternate Catalog No.
M22-DLH-BQ
Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, capsula: azzurra, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
Programma di fornitura
Assortimento
RMQ-Titan
Funzione di base
Pulsanti luminosi
Diametro foro di montaggio [⌀]
22.5 mm
Apparecchio singolo/apparecchio completo
Apparecchio singolo
Forma costruttiva
Sporgenti
ad impulso
Capsula
capsula
azzurra
Senza scritta
Grado di protezione
IP66, IP67, IP69
Anello frontale
Anello frontale colore titanio
Collegamento a SmartWire-DT
sì
con collegamenti SWD-RMQ
con collegamenti SWD-RMQ
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Durata meccanica [Manovre]
>5 x 106
Frequenza di manovra [man/h]
≦ 3600
Forza di azionamento
≦ 5 NET
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP66, IP67, IP69
Temperatura ambientea giorno
-25 - +70 °C
Posizione di montaggio
facoltativa
Resistenza agli urti
30
Durata dell'urto 11 ms
semionda
secondo IEC 60068-2-27 g
Durata dell'urto 11 ms
semionda
secondo IEC 60068-2-27 g
Omologazioni navali
DNV
GL
LR
GL
LR
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+70 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
su richiesta
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Pulsante da quadro (EC000221)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Elemento frontale per pulsante (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
colore del pulsante
blu
numero di punti di comando
1
forma della lente
tondo
diametro del foro
22.5 mm
larghezza dell’apertura
0 mm
altezza dell’apertura
0 mm
forma del pulsante
alto
illuminabile
sì
con copertura protettiva
no
etichettato
no
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
no
tattile
sì
con anello frontale
sì
materiale dell’anello frontale
plastica
colore dell'anello frontale
titanio
grado di protezione (IP), lato frontale
IP67/IP69K
tipo di protezione NEMA, lato frontale
4X
-
(Web)
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center