216954 M22-DRL-X
Signaaldrukknop, vlak, zonder toetsplaat, vast
Signaaldrukknop, Assortiment: RMQ-Titan, Los apparaat, Bouwvorm: Vlak, Vast, Indicatieplaatje: Zonder indicatieplaatje, beschermingsgraad: IP66, IP67, IP69K, Frontring titaan, Aansluiting op SmartWire-DT: ja, met SWD-RMQ-verbindingen, Frontafmeting: 29,7, Aanwijzingen: Vaste-/tipfunctie op apparaat wijzigbaar, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Delivery program
Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Signaaldrukknop
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Vlak
Vast
indicatieplaat
Indicatieplaatje
Zonder indicatieplaatje
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
met SWD-RMQ-verbindingen
met SWD-RMQ-verbindingen
Aanwijzingen
Vaste-/tipfunctie op apparaat wijzigbaar
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 1800
Bedieningskracht
≦ 5 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
GL
LR
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (EC000221)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor druktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kleur knop
Zonder toetsenplaat
Aantal commandoposities
1
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22.5 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Type knop
Vlak
Geschikt voor verlichting
Ja
Met beschermhoes
Nee
Met opschrift
Nee
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Chroom
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
4X
Approvals
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center