Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Napędy przycisków podświetlanych
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Wykonanie
płaskie
bez samopowrotu
Wkładka przycisku
Wkładka przycisku
niebieski
Wkładka przycisku
1160SPC-91
czysty
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy czarny
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
z przyłączami SWD-RMQ
Wskazówki
Sposób działania (bez samopowrotu/z samopowrotem) można zmieniać na urządzeniu

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 1 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 1800
Siła uruchamiająca
≦ 5 N E t
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd przycisku sterowniczego (EC000221)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Część przednia przycisku (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kolor przycisku
Niebieski
Liczba pozycji sterowniczych
1
Kształt soczewki
Okrągły
Średnica otworu
22.5 mm
Szerokość otworu
0 mm
Wysokość otworu
0 mm
Rodzaj przycisku
Płaski
Z podświetleniem
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z nadrukiem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Z samopowrotem
Tak
Z pierścieniem czołowym
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP67/IP69K
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Wymiary

116X214