Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Светящиеся кнопки
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
конструктивное исполнение
плоский
без фиксации
Кнопочная панель
Кнопочная панель
белый
Кнопочная панель
116C063
без маркировки
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
рамка
Рамка черная
Подключение к SmartWire-DT
да
с разъемами SWD-RMQ

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 5 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 3600
Сила нажатия
≦ 5 N
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for push button (EC000221)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Front element for push-button actuators (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Colour button
White
Number of command positions
1
Construction type lens
Round
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Type of button
Flat
Suitable for illumination
Yes
With protective cover
No
Labelled
No
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Black
Degree of protection (IP), front side
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA), front side
4X

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X214