Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Signaaldrukknop
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Vlak
terugverend
indicatieplaat
Indicatieplaatje
wit
Indicatieplaatje
116C063
Blanco
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring zwart
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
met SWD-RMQ-verbindingen

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 5 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 3600
Bedieningskracht
≦ 5 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (EC000221)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor druktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kleur knop
Wit
Aantal commandoposities
1
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Type knop
Vlak
Geschikt voor verlichting
Ja
Met beschermafdekking
Nee
Met opschrift
Nee
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Terugverend
Ja
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
4X

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

116X214