Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
Belyste trykknapp-aktuatorer
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
Flush
ikke låsende
Tekstplate
Tekstplate
hvit
Tekstplate
116C063
Blank
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Ramme
Ramme svart
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
med SWD-RMQ-tilkoblinger

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 5 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 3600
Aktiveringskraft
≦ 5 N
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Frontelement for trykknapper (EC000221)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for push-button actuators (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Farge på knapp
Hvit
Antall kommandoposisjoner
1
Type linse
Rund
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Åpningens bredde
0 Millimeter
Åpningens høyde
0 Millimeter
Type knapp
Flat
Kan belyses
Ja
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Merket
Nei
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Tastelås
Ja
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Svart
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K
NEMA beskyttelsesgrad front
4X

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensjoner

116X214