Gamme de livraison

Gamme
RMQ-Titan
Fonction de base
Boutons-poussoirs lumineux
Diamètre de perçage [⌀]
22.5 mm
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil individuel
Forme
Affleurants
à rappel
Etiquette
étiquette
blanc
Étiquette
116C063
sans inscription
Degré de protection
IP66, IP67, IP69
Collerette
Collerette noire
Connexion à SmartWire-DT
oui
avec raccords SWD-RMQ

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947
VDE 0660
Longévité mécanique [manœuvres]
> 5 x 106
Fréquence de commande [man./h]
≦ 3600
Effort de commande
≦ 5 N
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Degré de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Agréments pour l'équipement des navires
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Sur demande
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
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Tête de bouton (EC000221)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Tête pour bouton-poussoir (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
couleur du bouton
blanc
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
type de bouton
plat
adapté à l'éclairage
oui
avec élément de protection
non
étiqueté
non
fonction de commutation encliquetable
non
à rappel
oui
avec bague frontale
oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
classe de protection (IP), face avant
IP67/IP69K
degré de protection (NEMA), façade
4X

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Encombrements

116X214