Program dostaw

Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Lampki sygnalizacyjne
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Kompletne urządzenia
Wykonanie
płaskie
Opis
Bez źródła światła
Do żarówek, neonówek i LED-ów do 2,4
z oprawką BA 9s
Kolor
Soczewka
bez soczewki
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Informacje o zamówieniu
Soczewki do lampek sygnalizacyjnych → Akcesoria
Uwagi

Soczewki do lampek sygnalizacyjnych →#216453 nn.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
0,5 - 1,5 mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
0,5 - 1,5 mm2
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Główka lampki sygnalizacyjnej (EC000223)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przednia część sygnalizatora świetlnego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Kolor soczewek
Inne
Kształt soczewki
Okrągły
Średnica otworu
22.5 mm
Szerokość otworu
0 mm
Wysokość otworu
0 mm
Z pierścieniem czołowym
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP67/IP69K

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Wymiary

116X219