Gamme de livraison

Gamme
RMQ-Titan
Fonction de base
Voyants lumineux
Diamètre de perçage [⌀]
22.5 mm
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil complet
Forme
Affleurants
Description
sans voyants lumineux
pour lampes à incandescence, lampes au néon et LED jusqu'à 2,4 W
Avec culot de lampe BA 9s
Couleur
Verrine
Sans verrine
Degré de protection
IP66, IP67, IP69
Connexion à SmartWire-DT
non
Références de commande
Verrines pour voyants lumineux → équipements complémentaires
Remarques

Verrines pour voyants lumineux →#216453 ff.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947
VDE 0660
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Degré de protection
IP66, IP67, IP69
Température ambianteAppareil nu
-25 - +70 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal
selon IEC 60068-2-27 g
Sections raccordablesConducteur à âme massive
0,5 - 1,5 mm2
Sections raccordablesmultibrins
0,5 - 1,5 mm2
Agréments pour l'équipement des navires
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
250 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Sur demande
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
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Tête d'avertisseur lumineux (EC000223)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Tête pour voyant lumineux (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
autre
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
autre
finition de la lentille
plat
classe de protection (IP), face avant
IP67/IP69K

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Encombrements

116X219