Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Leuchtmelder
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Komplettgerät
Bauform
flach
Beschreibung
ohne Leuchtmittel
für Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 W
mit Lampenfassung BA 9s
Farbe
Linse
ohne Linse
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Bestellinformation
Linsen für Leuchtmelder → Zusatzausrüstung
Hinweise

Linsen für Leuchtmelder →#216453 ff.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Anschlussquerschnitteeindrähtig
0.5 - 1.5 mm2
Anschlussquerschnittemehrdrähtig
0.5 - 1.5 mm2
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Leuchtmelder (EC000223)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Leuchtmelder (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Farbe der Linse
sonstige
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Mit Frontring
nein
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
sonstige
Ausführung der Linse
flach
Schutzart (IP), frontseitig
IP67/IP69K

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Abmessungen

116X219