Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Signaallampen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur
Bouwvorm
Vlak
Beschrijving
zonder lamp
Voor gloei-, neonlampen en LED's tot 2,4 W
Met lamphouder BA 9s
kleur
Linze
groen
Lens
116C059
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
AansluitdiametersEenaderig
0,5 - 1,5 mm2
AansluitdiametersMeeraderig
0,5 - 1,5 mm2
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
250 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamp frontelement (EC000223)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor signaallampje (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Aantal in te bouwen signaallampen
1
Kleur lens
Groen
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Met frontring
Nee
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Overig
Uitvoering lens
Vlak
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67/IP69K

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

116X219