Leveringsprogram

Sortiment
RMQ-Titan
Grunnfunksjon
lysvarsler
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Komplett enhet
Byggeform
Flush
Beskrivelse
uten lyspære
for gløde- og glimlamper og LED-lamper til 2,4 W
med lampesokkel BA 9s
Farge
Linse
grønn
Linse
116C059
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Klemmekapasitetentrådet
0.5 - 1.5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0.5 - 1.5 mm2
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Frontelement for signallys (EC000223)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for warning lights (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Grønn
Type linse
Rund
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Åpningens bredde
0 Millimeter
Åpningens høyde
0 Millimeter
Med frontring
Nei
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Andre
Type linse
Flat
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensjoner

116X219