Dodavatelský program

Sortiment
RMQ-Titan
Základní funkce
Signálky
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj
Konstrukční typ
Zapuštěné
Popis
Bez světelného prvku
pro žárovky, doutnavky a LED diody do 2,4 W
s objímkou žárovky BA 9s
Barva
Čočka
zelený
Čočka
116C059
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Svorkové výkonyJednožilový
0,5 - 1,5 mm2
Svorkové výkonyVícežilový
0,5 - 1,5 mm2
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for indicator light (EC000223)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Celní prvek pro svetelné signalizacní zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Suitable for number of built-in signal lights
1
Colour lens
Green
Construction type lens
Round
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
With front ring
No
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Other
Type of lens
Flat
Degree of protection (IP), front side
IP67/IP69K

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

116X219