216907 M22-LC-W
Световой индикатор, RMQ-Titan, плоский, без светоэлемента, для ламп накаливания, неоновых ламп и светодиодов до 2,4 Вт, с гнездом лампы BA 9s, белый
Alternate Catalog No.
M22-LC-WQ
Световой индикатор, Ассортимент: RMQ-Titan, законченное устройство, конструктивное исполнение: плоский, Описание: без светоэлемента, для ламп накаливания, неоновых ламп и светодиодов до 2,4 Вт, с гнездом лампы BA 9s, Цвет Линза: белый, Класс защиты: IP66, IP67, IP69K, Подключение к SmartWire-DT: нет, размеры передней панели: 29,7, Стандарты и предписания: IEC/EN 60947, VDE 0660
Программа поставок
Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Световой индикатор
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
конструктивное исполнение
плоский
Описание
без светоэлемента
для ламп накаливания, неоновых ламп и светодиодов до 2,4 Вт
с гнездом лампы BA 9s
для ламп накаливания, неоновых ламп и светодиодов до 2,4 Вт
с гнездом лампы BA 9s
Цвет
Линза
белый
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Подключение к SmartWire-DT
нет
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,5 - 1,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 1,5 мм2
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
GL
LR
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for indicator light (EC000223)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Front element for warning lights (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Suitable for number of built-in signal lights
1
Colour lens
White
Construction type lens
Round
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
With front ring
No
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Other
Type of lens
Flat
Degree of protection (IP), front side
IP67/IP69K
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
Instruction Leafletformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center