216907 M22-LC-W
Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, płaskie, Bez źródła światła, Do żarówek, neonówek i LED-ów do 2,4, z oprawką BA 9s, biały
Alternate Catalog No.
M22-LC-WQ
Lampka sygnalizacyjna, Asortyment: RMQ-Titan, Kompletne urządzenia, Wykonanie: płaskie, Opis: Bez źródła światła, Do żarówek, neonówek i LED-ów do 2,4, z oprawką BA 9s, Kolor Soczewka: biały, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wymiary czołowe: 29,7, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660
Program dostaw
Asortyment
RMQ-Titan
Funkcja podstawowa
Lampki sygnalizacyjne
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Kompletne urządzenia
Wykonanie
płaskie
Opis
Bez źródła światła
Do żarówek, neonówek i LED-ów do 2,4
z oprawką BA 9s
Do żarówek, neonówek i LED-ów do 2,4
z oprawką BA 9s
Kolor
Soczewka
biały
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
0,5 - 1,5 mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
0,5 - 1,5 mm2
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
GL
LR
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Główka lampki sygnalizacyjnej (EC000223)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przednia część sygnalizatora świetlnego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-11 [AKF029014])
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Kolor soczewek
Biały
Kształt soczewki
Okrągły
Średnica otworu
22.5 mm
Szerokość otworu
0 mm
Wysokość otworu
0 mm
Z pierścieniem czołowym
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP67/IP69K
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
-
(Web)
-
Instruction Leafletformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center