216894 M22-WS3
Sleutelschakelaar, terugverend, 3 standen, sleutel uitneembaar: 0, Frontring titaan
Alternate Catalog No.
M22-WS3Q
Sleutelschakelaar, Assortiment: RMQ-Titan, Los apparaat, Bouwvorm: Sleutelbediening, terugverend, losse sloten niet geschikt voor sleutelinstallaties, 3 standen, beschermingsgraad: IP66, Frontring titaan, Aansluiting op SmartWire-DT: ja, met SWD-RMQ-verbindingen, Frontafmeting: 29,7, Aanwijzingen: Vaste-/tipfunctie met codering M22-XC-Y wijzigbaar, Sleutel uitneembaarheid met codeerdelen M22-XC-… te wijzigen, Met brug voor middelste contact, Met 1 sleutel, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, beschermingsgraad: IP66
Leveringsprogramma
Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
Sleutelschakelaars
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Sleutelbediening
terugverend
Functie: [
= terugverend]

40°
40°

losse sloten niet geschikt voor sleutelinstallaties
3 standen
sleutel uitneembaar in stand
0
beschermingsgraad
IP66
Frontring
Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
met SWD-RMQ-verbindingen
met SWD-RMQ-verbindingen
Aanwijzingen
Vaste-/tipfunctie met codering M22-XC-Y wijzigbaar
Sleutel uitneembaarheid met codeerdelen M22-XC-… te wijzigen
Met brug voor middelste contact
Sleutel uitneembaarheid met codeerdelen M22-XC-… te wijzigen
Met brug voor middelste contact
Informatie over de uitlevering
Met 1 sleutel
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 100
bedieningsdraaimoment
≦ 0.5 Nm
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
GL
LR
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Keuzeschakelaar frontelement (EC000222)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor keuzeschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Aantal schakelstanden
3
Uitvoering van het bedieningselement
Sleutel
Geschikt voor verlichting
Nee
Kleur bedieningselement
Zwart
Kleur signaallampkapje
Overig
Bouwvorm lens
Rond
Gatdiameter
22.5 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Terugverend
Ja
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Titanium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 13
-
Activa
-
Activa
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center