Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Кнопки АВАР. ВЫКЛ./АВАР. СТОП
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
конструктивное исполнение
Грибовидная форма
диаметр [⌀]
38 мм
Подсветка
освещается светодиодом
Разблокирование вытягиванием
Описание
защита от перегрузки согласно ISO 13850/EN 418
Цвет
Грибовидная кнопка
красный
1160SPC-74
Цоколь
желтый
Значение RAL
RAL 3000
Класс защиты
IP66, IP69
Подключение к SmartWire-DT
нет
указания
Макс. конфигурация: 4 x M22-(C)K01, …10 или 2 x M22-(C)K02, …20, …11 и 1 x M22-(F)LED...
При использовании M22-PVL… с 1 x M22-K01SMC10 (одноканальный), требуется статья M22-XSMC (номер заказа: 173030). Закажите этот элемент отдельно.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 600
Сила нажатия
≦ 50 N
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66, IP69
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
50
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for mushroom push-button (EC001038)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Front element for mushroom push-button actuators (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Colour button
Red
Construction type lens
Round
Diameter cap
38 mm
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Type of button
Flat
Suitable for illumination
Yes
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
With front ring
No
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Chrome
Suitable for emergency stop
Yes
Unlocking method
Pull-release

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

1160DIM-4