Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ-Titan
Basisfunctie
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Paddenstoelvorm
diameter [⌀]
38 mm
Verlichting
Verlichting mogelijk met LED element
Trekontgrendeling
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
kleur
Paddestoelknop
rood
1160SPC-74
Paddestoelknop sokkel
geel
RAL-waarde
RAL 3000
beschermingsgraad
IP66, IP69
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Max. Configuratie: 4 x M22-(C)K01, …10 of 2 x M22-(C)K02, …20, …11 en 1 x M22-(F)LED...
Bij gebruik van M22-PVL… met 1 x M22-K01SMC10 (enkel kanaal), is artikel M22-XSMC (bestelnr.: 173030) vereist. Bestel dit item afzonderlijk.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 600
Bedieningskracht
≦ 50 N
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP69
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
50
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (paddenstoel) (EC001038)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor paddestoelknop (ecl@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])
Kleur knop
Rood
Bouwvorm lens
Rond
Diameter kap
38 Millimeter
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Type knop
Vlak
Geschikt voor verlichting
Ja
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Met frontring
Nee
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Chroom
Geschikt voor noodstop
Ja
Type ontgrendeling
Trek-ontgrendeling

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

1160DIM-4